Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,1243 € - 0,1243 € 22179 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.6 mm
36.7 mm
0,1036 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
25.4 mm
0,135 € - 0,1633 € 20 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,135 € - 0,1633 € 15290 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,1605 € - 0,1844 € 2000 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,2041 € - 0,2337 € 21500 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,5677 € - 0,5803 € 500 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,4125 € - 0,4449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verstellbar
Natur
10111154 0,135 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
0,1086 € - 0,1154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
0,135 € - 0,1633 € 9705 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,135 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
0,2002 € - 0,2097 € 650 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,1605 € - 0,1844 € 722 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,135 € - 0,1633 € 7923 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
10019467 0,0467 € - 0,0639 € 9381 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
3.2 mm
0,0697 € - 0,0954 € 32872 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
4.8 mm
0,135 € - 0,1633 € 17466 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,0467 € - 0,0639 € 17332 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
10.0 mm
0,0697 € - 0,0954 € 990 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
11.1 mm
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 36.7 mm 4.6 mm PA Natur

10245705

Preisbereich
0,1243 € - 0,1243 €

Lagerbestände
22179 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    50.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265864

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    43.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111369

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111291

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
15290 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111345

Preisbereich
0,1844 € - 0,1605 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111086

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111130

Preisbereich
0,5803 € - 0,5677 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10161654

Preisbereich
0,4449 € - 0,4125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111154

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111253

Preisbereich
0,1154 € - 0,1086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111277

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
9705 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111321

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111376

Preisbereich
0,2097 € - 0,2002 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111192

Preisbereich
0,1844 € - 0,1605 €

Lagerbestände
722 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111246

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
7923 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm PA Natur

10019467

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
9381 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm PA Natur

10019511

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
32872 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111215

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
17466 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 10.0 mm 4.4 mm PA Natur

10019580

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
17332 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 4.4 mm PA Natur

10019634

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm