Menü Suche

Kabelschellen - Klebebefestigung U-Ausführung

Auf Lager

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Die U-Ausführung erlaubt einfaches Einsetzen und Entnehmen des Bündels. In unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2138

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,1285 € - 0,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3629 € - 0,647 € 1182 Auf Lager
0,3314 € - 0,3601 € 3268 Auf Lager
0,1285 € - 0,1549 € 2197 Auf Lager
0,1563 € - 0,1779 € 9893 Auf Lager
0,4074 € - 0,4447 € 396 Auf Lager
Kabelschelle 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grau

10010877

Preisbereich
0,1549 € - 0,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Kautschuk
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Gesamthöhe
    11.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Grau

10010907

Preisbereich
0,647 € - 0,3629 €

Lagerbestände
1182 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grau

10010891

Preisbereich
0,3601 € - 0,3314 €

Lagerbestände
3268 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Kautschuk
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Gesamthöhe
    17.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Grau

10010860

Preisbereich
0,1549 € - 0,1285 €

Lagerbestände
2197 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Kautschuk
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Grau

10010884

Preisbereich
0,1779 € - 0,1563 €

Lagerbestände
9893 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Kautschuk
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Gesamthöhe
    15.1 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschelle 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Grau

10010853

Preisbereich
0,4447 € - 0,4074 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Kautschuk
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790