Menü Suche

Kabelschelle 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grau

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10010877

Hersteller-Artikelnummer:

KKU-4A4-RT

52749 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1549 €
5000 - 9999 0,1434 €
10000 - 19999 0,1361 €
20000 + 0,1285 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

77,45 €

500 x 0,1549 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Kautschuk
Farbe Grau
Material PVC
Gesamthöhe 11.9 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns