Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,3845 € - 0,449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1693 € - 0,1936 € 10363 Auf Lager
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1434 € - 0,1592 € 15400 Auf Lager
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,2037 € - 0,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,3027 € - 0,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2023 € - 0,2252 € 30200 Auf Lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2037 € - 0,2367 € 427 Auf Lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,6757 € - 0,6757 € 1141 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,2166 € - 0,2381 € 3503 Auf Lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1488 € - 0,1516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1434 € - 0,1592 € 100 Auf Lager
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1434 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,4178 € - 0,4178 € 20194 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1693 € - 0,1951 € 27833 Auf Lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,0633 € - 0,2276 € 27868 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2381 € - 0,2754 € 32778 Auf Lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1908 € - 0,218 € 788 Auf Lager
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,396 € - 0,4356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,2754 € - 0,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
1,1851 € - 1,1851 € 862 Auf Lager
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Klebeband #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10363683

Preisbereich
0,449 € - 0,3845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 2.5 mm PA Natur

10015780

Preisbereich
0,1936 € - 0,1693 €

Lagerbestände
10363 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277065

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
15400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in Nylon 6/6 Natur

10313374

Preisbereich
0,2252 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10246085

Preisbereich
0,3529 € - 0,3027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277072

Preisbereich
0,2252 € - 0,2023 €

Lagerbestände
30200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10246092

Preisbereich
0,2367 € - 0,2037 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband Nylon 6/6 Natur

10155233

Preisbereich
0,6757 € - 0,6757 €

Lagerbestände
1141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277089

Preisbereich
0,2381 € - 0,2166 €

Lagerbestände
3503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10246054

Preisbereich
0,1516 € - 0,1488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277058

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung 4.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10277096

Preisbereich
0,1592 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 4.5 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108956

Preisbereich
0,4178 € - 0,4178 €

Lagerbestände
20194 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 3.5 mm PA Natur

10009703

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
27833 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108949

Preisbereich
0,2276 € - 0,0633 €

Lagerbestände
27868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155257

Preisbereich
0,2754 € - 0,2381 €

Lagerbestände
32778 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.8 mm PVC Weiß

10108925

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.2 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10155271

Preisbereich
0,4356 € - 0,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155264

Preisbereich
0,2754 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10155158

Preisbereich
1,1851 € - 1,1851 €

Lagerbestände
862 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    50.8 mm