Menü Suche

Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

Selbstklebender Kabelbinderhalter, für dessen Montage kein Werkzeug erforderlich ist. Empfohlen für leichte Drahtbündel. Der Halter hat ein zentriertes Schraubenloch, falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10277065

Hersteller-Artikelnummer:

494645

6100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1592 €
1000 - 1999 0,152 €
2000 + 0,1434 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

15,92 €

100 x 0,1592 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Klebeband
Kompatible Kabelbinderbinderweite 2.4 - 3.6 mm
Gesamthöhe 3.5 mm
Gesamtlänge 21.0 mm
Gesamtbreite 21.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns