Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6521 € - 1,8365 € | 1300 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 1,0837 € | 6791 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4424 € - 0,5204 € | 3714 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8284 € - 0,9205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,4536 € - 0,5336 € | 490 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,715 € | 86 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,6289 € - 0,7399 € | 5465 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,7346 € - 0,8594 € | 3341 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 1,0603 € - 1,1793 € | 5216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6213 € - 1,7073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7575 € - 0,7963 € | 2672 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,071 € - 1,1901 € | 1600 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,1081 € - 1,2312 € | 6454 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,5552 € - 1,7181 € | 800 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,8947 € - 0,9941 € | 3000 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,8379 € | 3278 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,5333 € - 0,5925 € | 3098 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,841 € - 0,9345 € | 400 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6562 € - 0,7292 € | 5498 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,6545 € - 1,8277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm