Menü Suche

Cable Tie 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 152.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool. UL E309388
Artikelnr:

MT-20

800 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 2,5701 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

257,01 €

100 x 2,5701 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Material Stainless Steel
Type Standard Tie
Maximum Cable Bundle Diameter 152.0 mm
Minimum Loop Tensile Strength 45.4 kg
Overall Length 521.0 mm
Overall Width 4.6 mm
UL/CSA Description UL E309388
Special Offer Clearance

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns