Menü Suche

Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 152mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Neue Essentra-Artikelnummer:

10161265

Hersteller-Artikelnummer:

MT-12

1700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,8365 €
500 + 1,6521 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

183,65 €

100 x 1,8365 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 152.0 mm
Mindestzugfestigkeit 113.0 kg
Gesamtlänge 521.0 mm
UL/CSA-Bezeichnung UL E309388
Hauptmaterial Edelstahl 304
Zolltarifnummer 7326200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns