Menü Suche

Hitzestabilisierte Kabelbinder

Auf Lager

Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.

Seriennummer: SR1817

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0423 € - 0,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
114.8 mm
0,0392 € - 0,0461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,2395 € - 0,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
222.0 mm
203.2 mm
0,044 € - 0,0515 € 38 Auf Lager
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0287 € - 0,0337 € 6900 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,039 € - 0,0452 € 3064 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0703 € - 0,0823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0118 € - 0,0118 € 129577 Auf Lager
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0441 € - 0,0516 € 147500 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0412 € - 0,048 € 52100 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0171 € - 0,0199 € 23663 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0192 € - 0,0224 € 310083 Auf Lager
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0728 € - 0,0853 € 3766 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0813 € - 0,1117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,0677 € - 0,1116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,0777 € - 0,0909 € 38 Auf Lager
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,0773 € - 0,0905 € 1800 Auf Lager
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,1366 € - 0,1588 € 93 Auf Lager
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0828 € - 0,0966 € 76 Auf Lager
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
86500 Auf Lager
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • von 2
Kabelbinder 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036846

Preisbereich
0,0576 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    25.4 - 80.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 4/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Schwarz

10245507

Preisbereich
0,0461 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037058

Preisbereich
0,2754 € - 0,2395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    50.8 - 222.0 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 4.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Schwarz

10245514

Preisbereich
0,0515 € - 0,044 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245378

Preisbereich
0,0337 € - 0,0287 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245415

Preisbereich
0,0452 € - 0,039 €

Lagerbestände
3064 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Schwarz

10245453

Preisbereich
0,0823 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Schwarz

10245361

Preisbereich
0,0118 € - 0,0118 €

Lagerbestände
129577 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245521

Preisbereich
0,0516 € - 0,0441 €

Lagerbestände
147500 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245422

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
52100 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10245347

Preisbereich
0,0199 € - 0,0171 €

Lagerbestände
23663 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10245354

Preisbereich
0,0224 € - 0,0192 €

Lagerbestände
310083 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Schwarz

10245538

Preisbereich
0,0853 € - 0,0728 €

Lagerbestände
3766 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natur

10641644

Preisbereich
0,1117 € - 0,0813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Mindestzugfestigkeit
    22.7 kg
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10113936

Preisbereich
0,1116 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    50.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    100.7 kg
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Schwarz

10245545

Preisbereich
0,0909 € - 0,0777 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Schwarz

10245552

Preisbereich
0,0905 € - 0,0773 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Schwarz

10245590

Preisbereich
0,1588 € - 0,1366 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Schwarz

10245569

Preisbereich
0,0966 € - 0,0828 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Schwarz

20002107


Lagerbestände
86500 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    52.0 mm