Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10245507
460265
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,0461 € |
| 1000 - 1999 | 0,0438 € |
| 2000 + | 0,0392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beschichtung | Unbeschichtet |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Kopftyp | Ovaler Kopf |
| Typ Montagebohrung | No Screw Hole |
| Besondere Merkmale | Wetterbeständig |
| Mindestzugfestigkeit | 22.0 kg |
| Mindestzugfestigkeit | 22.0 kg |
| Gesamtlänge | 180.0 mm |
| Gesamtlänge | 7.087 in |
| Gesamtbreite | 4.0 mm |
| Gesamtbreite | 0.157 in |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |