Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
2,726 € - 5,5813 € 20 Auf Lager
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
2,726 € - 5,5382 € 130 Auf Lager
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,9369 € - 5,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
2,1378 € - 5,2082 € 4 Auf Lager
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1922 € - 0,3486 € 475 Auf Lager
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
4,0173 € - 6,1982 € 4 Auf Lager
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,208 € - 0,3787 € 6696 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
5,1078 € - 7,2313 € 188 Auf Lager
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 6318 Auf Lager
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
1,2339 € - 1,9943 € 401 Auf Lager
20.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,5208 € - 4,5913 € 370 Auf Lager
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
0,5896 € - 1,3013 € 224 Auf Lager
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
0,7087 € - 1,3917 € 322 Auf Lager
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
2,2239 € - 5,3947 € 260 Auf Lager
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
1,1937 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
4,8495 € - 6,8582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
4,333 € - 6,7004 € 260 Auf Lager
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
4,62 € - 6,5426 € 270 Auf Lager
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
0,944 € - 1,9082 € 375 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
21.5 mm
20.0 mm
0,6829 € - 1,3687 € 250 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 32.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179154

Preisbereich
5,5813 € - 2,726 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    36.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179123

Preisbereich
5,5382 € - 2,726 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm Schwarz

10050576

Preisbereich
5,8252 € - 1,9369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    35.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm Schwarz

10050590

Preisbereich
5,2082 € - 2,1378 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    38.0 mm
Geflanschtes Lager 3.0 mm 7.0 mm Schwarz

10049457

Preisbereich
0,3486 € - 0,1922 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    3.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    5.0 mm
Geflanschtes Lager 40.0 mm 46.0 mm Schwarz

10050613

Preisbereich
6,1982 € - 4,0173 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    46.0 mm
Geflanschtes Lager 4.0 mm 8.0 mm Schwarz

10049549

Preisbereich
0,3787 € - 0,208 €

Lagerbestände
6696 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    4.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
Geflanschtes Lager 50.0 mm 50.0 mm Schwarz

10050637

Preisbereich
7,2313 € - 5,1078 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    50.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    56.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 10.0 mm Schwarz

10049723

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
6318 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.8 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179055

Preisbereich
1,9943 € - 1,2339 €

Lagerbestände
401 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 16.5 mm Schwarz

10179079

Preisbereich
4,5913 € - 1,5208 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm Natur

10050422

Preisbereich
1,3013 € - 0,5896 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Natur

10050484

Preisbereich
1,3917 € - 0,7087 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    26.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 16.5 mm Schwarz

10179093

Preisbereich
5,3947 € - 2,2239 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    28.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 30.0 mm Schwarz

10050538

Preisbereich
4,6343 € - 1,1937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 37.0 mm Schwarz

10179147

Preisbereich
6,8582 € - 4,8495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179161

Preisbereich
6,7004 € - 4,333 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    36.0 mm
Geflanschtes Lager 35.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179185

Preisbereich
6,5426 € - 4,62 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    39.0 mm
Lager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Schwarz

10323410

Preisbereich
1,9082 € - 0,944 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323373

Preisbereich
1,3687 € - 0,6829 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager