Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,5165 € - 0,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 200 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,2009 € - 1,9513 € 518 Auf Lager
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
1,9369 € - 5,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
0,5165 € - 0,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € 460 Auf Lager
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
2,1378 € - 5,2082 € 4 Auf Lager
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1922 € - 0,3486 € 475 Auf Lager
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
4,0173 € - 6,1982 € 4 Auf Lager
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,208 € - 0,3787 € 6696 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,6958 € - 1,099 € 2800 Auf Lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 932 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € 1200 Auf Lager
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 1941 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4533 € - 0,7346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,0574 € - 1,8652 € 550 Auf Lager
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,4203 € - 0,68 € 15300 Auf Lager
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 4000 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
0,5753 € - 1,2712 € 956 Auf Lager
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
1,1349 € - 1,9943 € 8609 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 14.0 mm 21.0 mm Natur

10050255

Preisbereich
0,8422 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050217

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179031

Preisbereich
1,9513 € - 1,2009 €

Lagerbestände
518 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm Schwarz

10050576

Preisbereich
5,8252 € - 1,9369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    35.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 21.0 mm Schwarz

10050262

Preisbereich
0,8422 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Schwarz

10050408

Preisbereich
0,8465 € - 0,3816 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm Schwarz

10050590

Preisbereich
5,2082 € - 2,1378 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    38.0 mm
Geflanschtes Lager 3.0 mm 7.0 mm Schwarz

10049457

Preisbereich
0,3486 € - 0,1922 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    3.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    5.0 mm
Geflanschtes Lager 40.0 mm 46.0 mm Schwarz

10050613

Preisbereich
6,1982 € - 4,0173 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    46.0 mm
Geflanschtes Lager 4.0 mm 8.0 mm Schwarz

10049549

Preisbereich
0,3787 € - 0,208 €

Lagerbestände
6696 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    4.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.0 mm Natur

10050330

Preisbereich
1,099 € - 0,6958 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Schwarz

10050064

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
932 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm Natur

10050132

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050088

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
1941 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.4 mm 18.0 mm Schwarz

10050194

Preisbereich
0,7346 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178959

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050231

Preisbereich
0,68 € - 0,4203 €

Lagerbestände
15300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Schwarz

10050286

Preisbereich
1,2712 € - 0,5753 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9943 € - 1,1349 €

Lagerbestände
8609 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm