These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5753 € - 1,2712 € | 956 Auf Lager |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 0,5021 € - 0,8135 € | 7200 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 9,7995 € - 12,1813 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,5021 € - 0,8135 € | 7781 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4203 € - 0,68 € | 12015 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1664 € - 0,3041 € | 16700 Auf Lager |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 0,1664 € - 0,3041 € | 20532 Auf Lager |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 19300 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2166 € - 0,3945 € | 11940 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2037 € - 0,33 € | 871 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2037 € - 0,33 € | 62 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 11900 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5394 € - 0,878 € | 8702 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,6427 € - 1,0445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2252 € - 0,4103 € | 22 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,6384 € - 1,4118 € | 103 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,9369 € - 5,8252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,1378 € - 5,2082 € | 50 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.