Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
6,4134 € - 7,963 € 120 Auf Lager
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,5624 € - 0,9125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,9369 € - 5,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
4,0173 € - 6,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
0,208 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2439 € - 0,4447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 5297 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 21636 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1664 € - 0,3041 € 16700 Auf Lager
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2166 € - 0,3945 € 19300 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2037 € - 0,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2941 € - 0,5366 € 4700 Auf Lager
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,5394 € - 0,878 € 5702 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2252 € - 0,4103 € 22 Auf Lager
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1879 € - 0,3443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
1,297 € - 5,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
1,0803 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
0,6427 € - 1,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,6958 € - 1,099 € 852 Auf Lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,3142 € - 0,769 € 134 Auf Lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 60.0 mm 50.0 mm Natur

10050644

Preisbereich
7,963 € - 6,4134 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    68.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    60.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    68.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 10.0 mm Schwarz

10178843

Preisbereich
0,9125 € - 0,5624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm Natur

10050569

Preisbereich
5,8252 € - 1,9369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    35.0 mm
Geflanschtes Lager 40.0 mm 46.0 mm Natur

10050606

Preisbereich
6,1982 € - 4,0173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    46.0 mm
Geflanschtes Lager 4.0 mm 8.0 mm Natur

10049532

Preisbereich
0,3787 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    4.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 13.0 mm Natur

10049891

Preisbereich
0,4447 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 6.0 mm Natur

10049914

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
5297 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 6.0 mm Schwarz

10049921

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
21636 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 5.3 mm 5.0 mm Natur

10049648

Preisbereich
0,3041 € - 0,1664 €

Lagerbestände
16700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.3 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.3 mm
Geflanschtes Lager 5.0 mm 10.0 mm Natur

10049624

Preisbereich
0,3945 € - 0,2166 €

Lagerbestände
19300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    5.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 18.0 mm Natur

10049730

Preisbereich
0,33 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.1 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.5 mm Natur

10049754

Preisbereich
0,5366 € - 0,2941 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 6.0 mm Schwarz

10178829

Preisbereich
0,878 € - 0,5394 €

Lagerbestände
5702 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 6.0 mm Schwarz

10049785

Preisbereich
0,4103 € - 0,2252 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.0 mm
Geflanschtes Lager 7.4 mm 4.3 mm Natur

10049839

Preisbereich
0,3443 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    7.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.0 mm
Geflanschtes Lager 28.0 mm 33.0 mm Schwarz

10050552

Preisbereich
5,0648 € - 1,297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    28.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    33.0 mm
Geflanschtes Lager 15.0 mm 9.0 mm Schwarz

10178997

Preisbereich
1,9226 € - 1,0803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    17.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.5 mm Schwarz

10050323

Preisbereich
1,0445 € - 0,6427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050347

Preisbereich
1,099 € - 0,6958 €

Lagerbestände
852 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 18.5 mm 7.5 mm Schwarz

10050385

Preisbereich
0,769 € - 0,3142 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm