Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
1,2009 € - 1,9513 € 518 Auf Lager
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
1,1349 € - 1,9943 € 8609 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,6054 € - 0,9856 € 345 Auf Lager
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,1578 € - 2,0517 € 199 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
1,3903 € - 4,2039 € 2730 Auf Lager
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
0,614 € - 1,3501 € 57 Auf Lager
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6427 € - 1,4175 € 4029 Auf Lager
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,1937 € - 4,6343 € 246 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
1,1937 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
0,6958 € - 1,099 € 2800 Auf Lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,3142 € - 0,769 € 1150 Auf Lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6384 € - 1,4118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,6054 € - 0,9856 € 100 Auf Lager
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € 460 Auf Lager
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
0,3744 € - 0,6112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,1378 € - 5,2082 € 50 Auf Lager
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,1922 € - 0,3486 € 2100 Auf Lager
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
5,1078 € - 7,2313 € 478 Auf Lager
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 10700 Auf Lager
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 16.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179031

Preisbereich
1,9513 € - 1,2009 €

Lagerbestände
518 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9943 € - 1,1349 €

Lagerbestände
8609 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 22.0 mm Natur

10050293

Preisbereich
0,9856 € - 0,6054 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Natur

10050392

Preisbereich
0,8465 € - 0,3816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179048

Preisbereich
2,0517 € - 1,1578 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 11.5 mm Schwarz

10179062

Preisbereich
4,2039 € - 1,3903 €

Lagerbestände
2730 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050453

Preisbereich
1,3501 € - 0,614 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050477

Preisbereich
1,4175 € - 0,6427 €

Lagerbestände
4029 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm
Geflanschtes Lager 24.0 mm 30.0 mm Schwarz

10050514

Preisbereich
4,6343 € - 1,1937 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    24.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 30.0 mm Natur

10050521

Preisbereich
4,6343 € - 1,1937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.0 mm Natur

10050330

Preisbereich
1,099 € - 0,6958 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 18.5 mm 7.5 mm Natur

10050378

Preisbereich
0,769 € - 0,3142 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 25.0 mm Natur

10050354

Preisbereich
1,4118 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 22.0 mm Schwarz

10050309

Preisbereich
0,9856 € - 0,6054 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Schwarz

10050408

Preisbereich
0,8465 € - 0,3816 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natur

10322772

Preisbereich
0,6112 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 38.0 mm Natur

10050583

Preisbereich
5,2082 € - 2,1378 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    38.0 mm
Geflanschtes Lager 3.0 mm 7.0 mm Natur

10049440

Preisbereich
0,3486 € - 0,1922 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    3.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    5.0 mm
Geflanschtes Lager 50.0 mm 50.0 mm Natur

10050620

Preisbereich
7,2313 € - 5,1078 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    50.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    56.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 10.0 mm Natur

10049716

Preisbereich
0,4476 € - 0,2453 €

Lagerbestände
10700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.8 mm