Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,7044 € - 1,1507 € 35 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,7905 € - 1,2941 € 131 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,8207 € - 1,3429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,6614 € - 1,3214 € 947 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
1,8078 € - 3,6013 € 25 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,4246 € - 0,8465 € 601 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6155 € - 1,231 € 51 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,5997 € - 1,1994 € 498 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,3701 € - 0,7374 € 3062 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
1,4491 € - 2,3673 € 39 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
2,0804 € - 3,4291 € 6 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,333 € - 5,5956 € 22 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3472 € - 0,6915 € 3117 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3845 € - 0,769 € 194 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4304 € - 0,8608 € 298 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,6298 € - 1,2611 € 150 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
2,0373 € - 4,046 € 48 Auf Lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 250 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
0,878 € - 1,7647 € 176 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
16.5 mm
20.0 mm
1,5065 € - 2,9987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natur

10322925

Preisbereich
1,1507 € - 0,7044 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natur

10322963

Preisbereich
1,2941 € - 0,7905 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natur

10323007

Preisbereich
1,3429 € - 0,8207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Schwarz

10323311

Preisbereich
1,3214 € - 0,6614 €

Lagerbestände
947 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Schwarz

10323465

Preisbereich
3,6013 € - 1,8078 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

10323236

Preisbereich
0,8465 € - 0,4246 €

Lagerbestände
601 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323274

Preisbereich
1,231 € - 0,6155 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Schwarz

10323267

Preisbereich
1,1994 € - 0,5997 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Schwarz

10323182

Preisbereich
0,7374 € - 0,3701 €

Lagerbestände
3062 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Natur

10323045

Preisbereich
2,3673 € - 1,4491 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natur

10323083

Preisbereich
3,4291 € - 2,0804 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Natur

10323120

Preisbereich
5,5956 € - 4,333 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Schwarz

10323168

Preisbereich
0,6915 € - 0,3472 €

Lagerbestände
3117 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10323205

Preisbereich
0,769 € - 0,3845 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323243

Preisbereich
0,8608 € - 0,4304 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Schwarz

10323281

Preisbereich
1,2611 € - 0,6298 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Schwarz

10323519

Preisbereich
4,046 € - 2,0373 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323489

Preisbereich
3,1134 € - 1,5495 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Schwarz

10323403

Preisbereich
1,7647 € - 0,878 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Schwarz

10323441

Preisbereich
2,9987 € - 1,5065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    28.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager