Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,944 € - 1,9082 € 375 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
21.5 mm
20.0 mm
4,5339 € - 7,1308 € 670 Auf Lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
1,8221 € - 3,6587 € 41 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,3787 € - 0,6901 € 2700 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
3,7734 € - 5,9256 € 60 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,6829 € - 1,3687 € 250 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,5495 € - 3,1134 € 250 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
0,3242 € - 0,5925 € 7116 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,7374 € - 1,4491 € 2248 Auf Lager
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6614 € - 1,3214 € 947 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,6772 € - 1,353 € 442 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,8149 € - 1,6213 € 1146 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
1,3616 € - 2,726 € 1577 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,647 € - 1,2913 € 43 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,7073 € - 1,4161 € 608 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,878 € - 1,7647 € 176 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
16.5 mm
20.0 mm
0,6284 € - 1,0287 € 147 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,7044 € - 1,1507 € 35 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,7905 € - 1,2941 € 131 Auf Lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,8207 € - 1,3429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • von 12
Lager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Schwarz

10323410

Preisbereich
1,9082 € - 0,944 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Schwarz

10323540

Preisbereich
7,1308 € - 4,5339 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Schwarz

10323496

Preisbereich
3,6587 € - 1,8221 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natur

10116357

Preisbereich
0,6901 € - 0,3787 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Schwarz

10323526

Preisbereich
5,9256 € - 3,7734 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323373

Preisbereich
1,3687 € - 0,6829 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323489

Preisbereich
3,1134 € - 1,5495 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 10.5 mm 15.0 mm Natur

10050033

Preisbereich
0,5925 € - 0,3242 €

Lagerbestände
7116 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178928

Preisbereich
1,4491 € - 0,7374 €

Lagerbestände
2248 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Schwarz

10323311

Preisbereich
1,3214 € - 0,6614 €

Lagerbestände
947 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323359

Preisbereich
1,353 € - 0,6772 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Schwarz

10323397

Preisbereich
1,6213 € - 0,8149 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Schwarz

10323434

Preisbereich
2,726 € - 1,3616 €

Lagerbestände
1577 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Schwarz

10323328

Preisbereich
1,2913 € - 0,647 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Schwarz

10323366

Preisbereich
1,4161 € - 0,7073 €

Lagerbestände
608 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Schwarz

10323403

Preisbereich
1,7647 € - 0,878 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natur

10322888

Preisbereich
1,0287 € - 0,6284 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natur

10322925

Preisbereich
1,1507 € - 0,7044 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natur

10322963

Preisbereich
1,2941 € - 0,7905 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natur

10323007

Preisbereich
1,3429 € - 0,8207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager