Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0602 € - 0,0804 € | 20057 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0867 € - 0,1154 € | 37000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5007 € - 0,6182 € | 270 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | 45 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0905 € - 0,1208 € | 1395 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0634 € | 998 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0453 € - 0,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,0525 € - 0,0699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1816 € - 0,2435 € | 8887 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Grau
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | 500 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,0907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,0729 € | 413 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,063 € - 0,0842 € | 15589 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0961 € - 0,1186 € | 162 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,063 € - 0,0842 € | 987 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0453 € - 0,0605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 1,2921 € - 1,5952 € | 1450 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | 286 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0536 € - 0,0613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.