Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
0,0509 € - 0,0678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0614 € - 0,0819 € 13000 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 36495 Auf Lager
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0614 € - 0,0819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5102 € - 0,6299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
70.5 mm
Schwarz
Nylon 6
6.4 mm
19.1 mm
1
0,0883 € - 0,1176 € 2000 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0935 € - 0,1155 € 19427 Auf Lager
25.4 mm
30.6 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2093 € - 0,2583 € 8896 Auf Lager
34.9 mm
38.1 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,0533 € - 0,0711 € 30000 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 25980 Auf Lager
6.4 mm
7.9 mm
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0462 € - 0,0617 € 103959 Auf Lager
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1025 € - 0,1265 € 286 Auf Lager
19.1 mm
23.4 mm
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,3864 € - 0,4771 € 400 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
0,2066 € - 0,2195 € 31155 Auf Lager
19.1 mm
23.2 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0922 € - 0,123 € 1395 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
1,3167 € - 1,6255 € 300 Auf Lager
101.6 mm
105.6 mm
Schwarz
Nylon 6
6.4 mm
19.4 mm
1
0,0546 € - 0,0625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
0,0485 € - 0,0646 € 2885 Auf Lager
6.4 mm
7.9 mm
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,0558 € - 0,0743 € 18413 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,0535 € - 0,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407608

Preisbereich
0,0678 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407646

Preisbereich
0,0819 € - 0,0614 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm Nylon 6 Schwarz

10407561

Preisbereich
0,0617 € - 0,0462 €

Lagerbestände
36495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407660

Preisbereich
0,0819 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 70.5 mm 19.1 mm Nylon 6 Schwarz

10407844

Preisbereich
0,6299 € - 0,5102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.5 mm
  • HD
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407707

Preisbereich
0,1176 € - 0,0883 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 30.6 mm 11.5 mm Nylon 6 Schwarz

10407745

Preisbereich
0,1155 € - 0,0935 €

Lagerbestände
19427 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 38.1 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407806

Preisbereich
0,2583 € - 0,2093 €

Lagerbestände
8896 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407622

Preisbereich
0,0711 € - 0,0533 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6 Schwarz

10407547

Preisbereich
0,0617 € - 0,0462 €

Lagerbestände
25980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 11.9 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407585

Preisbereich
0,0617 € - 0,0462 €

Lagerbestände
103959 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 23.4 mm 6.4 mm Nylon 6 Schwarz

10407523

Preisbereich
0,1265 € - 0,1025 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Weiß

10407837

Preisbereich
0,4771 € - 0,3864 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10308905

Preisbereich
0,2195 € - 0,2066 €

Lagerbestände
31155 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm Nylon 6 Weiß

10407714

Preisbereich
0,123 € - 0,0922 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 105.6 mm 19.4 mm Nylon 6 Schwarz

10407851

Preisbereich
1,6255 € - 1,3167 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    105.6 mm
  • HD
    101.6 mm
  • H
    19.4 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 11.9 mm 6.4 mm Nylon 6 Schwarz

10407493

Preisbereich
0,0625 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6 Weiß

10407554

Preisbereich
0,0646 € - 0,0485 €

Lagerbestände
2885 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 14.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Weiß

10407639

Preisbereich
0,0743 € - 0,0558 €

Lagerbestände
18413 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 14.7 mm 6.4 mm Nylon 6 Schwarz

10407509

Preisbereich
0,0713 € - 0,0535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm