Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.
Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | Farbe | Material | H | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1807 € - 0,2811 € | 9000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Zollmaß
|
1
|
||
| 0,3415 € - 0,5313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,1815 € - 0,2824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,1532 € - 0,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Zollmaß
|
1
|
||
| 0,1634 € - 0,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,1323 € - 0,2058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,295 € - 0,4589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 0,4517 € - 0,7027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gasgewinde
|
2
|
||
| 0,167 € - 0,2597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,3253 € - 0,506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,3927 € - 0,6109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,2164 € - 0,3366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Zollmaß
|
1
|
||
| 0,2688 € - 0,4182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Zollmaß
|
1
|
||
| 0,2312 € - 0,3597 € | 2250 Auf Lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,147 € - 0,2288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Zollmaß
|
2
|
||
| 0,2538 € - 0,3948 € | 1800 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Zollmaß
|
1
|
||
| 0,1022 € - 0,159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1211 € - 0,1884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1636 € - 0,2545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rot
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1686 € - 0,2623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gelb
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
1