Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 7/8" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

Diese O-Ring-Gewindestopfen in Rot verfügt über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung für eine hervorragende Leckageprävention für hydraulische Gewindeanschlüsse zu gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz, Staub und Verunreinigungen und sind auch für GAS-Gewinde geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20597580

Hersteller-Artikelnummer:

20597580

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,4589 €
1500 - 7499 0,3278 €
7500 + 0,295 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

68,84 €

150 x 0,4589 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 38.0 mm
H 18.1 mm
h 13.5 mm
SW1 37.0 mm
Gewindegrößen (alle) 7/8"
Gewindestandard Gasgewinde
Typ 2
Farbe Rot
Material LDPE-PIR + NEOPRENE
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns