Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1" Nylon 6 Gelb

Diese Gewindestopfen mit Dichtung sind hitzebeständig und haben eine TPE/TPV-Dichtungsscheibe, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Sie verfügen über Gas-Gewinde und können von Hand oder mit einem Schraubendreher angebracht werden. Temperaturbeständig von -30 °C bis zu 90 °C . Gelb und aus PA6 gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20597511

Hersteller-Artikelnummer:

20597511

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,4104 €
1000 - 4999 0,2931 €
5000 + 0,2638 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

41,04 €

100 x 0,4104 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 40.0 mm
H 22.5 mm
h 15.0 mm
SW1 30.0 mm
SW2 27.0 mm
Gewindegrößen (alle) #1-11
Gewindestandard Zollmaß
Typ Load Bearing
Farbe Gelb
Material Nylon 6
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns