Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6 Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,1178 € - 0,2179 € 111 Auf Lager
15.3 mm
M10 x 1;0
Rot
14.6 mm
10.4 mm
Metrisch
2
0,0632 € - 0,1484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rot
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5153 € - 1,0644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rot
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0897 € - 0,193 € 3500 Auf Lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2548 € - 0,5411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1633 € - 0,3932 € 9900 Auf Lager
26.3 mm
M20 x 1;5
Rot
18.1 mm
14.0 mm
Metrisch
2
0,9349 € - 3,6369 € 8450 Auf Lager
41.0 mm
G 1
Natur
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
10083000 0,1591 € - 0,343 € 3900 Auf Lager
22.0 mm
M16 x 1;5
Rot
17.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
0,1002 € - 0,2371 € 3000 Auf Lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rot
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1605 € - 0,3577 € 400 Auf Lager
23.5 mm
M18 x 1;5
Rot
18.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
0,1301 € - 0,2483 € 500 Auf Lager
18.5 mm
M12 x 1;0
Rot
16.7 mm
10.7 mm
Metrisch
2
0,0984 € - 0,1339 € 3500 Auf Lager
12.3 mm
M8 x 1;0
Rot
14.3 mm
9.5 mm
Metrisch
2
0,1577 € - 0,337 € 2500 Auf Lager
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rot
32.3 mm
13.9 mm
2
1,0194 € - 2,4837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1464 € - 0,3015 € 8400 Auf Lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rot
17.0 mm
10.7 mm
2
0,5477 € - 1,1679 € 420 Auf Lager
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
2
10071946 0,1746 € - 0,3636 € 1200 Auf Lager
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rot
28.0 mm
11.0 mm
2
0,0687 € - 0,1617 € 2500 Auf Lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rot
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6251 € - 1,4813 € 800 Auf Lager
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rot
28.2 mm
10.7 mm
2
10071663 0,0843 € - 0,1821 € 6000 Auf Lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rot
14.7 mm
4.2 mm
2
  • von 4
Gewindestopfen M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE Rot

10082966

Preisbereich
0,2179 € - 0,1178 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE Rot

10068526

Preisbereich
0,1484 € - 0,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE Rot

10071038

Preisbereich
1,0644 € - 0,5153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE Rot

10071472

Preisbereich
0,193 € - 0,0897 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE Rot

10072158

Preisbereich
0,5411 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE Rot

10083017

Preisbereich
0,3932 € - 0,1633 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natur

10182765

Preisbereich
3,6369 € - 0,9349 €

Lagerbestände
8450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE Rot

10083000

Preisbereich
0,343 € - 0,1591 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE Rot

10068557

Preisbereich
0,2371 € - 0,1002 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE Rot

10071021

Preisbereich
0,3577 € - 0,1605 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE Rot

10082973

Preisbereich
0,2483 € - 0,1301 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE Rot

10082959

Preisbereich
0,1339 € - 0,0984 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE Rot

10071199

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE Rot

10070482

Preisbereich
2,4837 € - 1,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Gewindegröße
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE Rot

10071489

Preisbereich
0,3015 € - 0,1464 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE Rot

10081822

Preisbereich
1,1679 € - 0,5477 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE Rot

10071946

Preisbereich
0,3636 € - 0,1746 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE Rot

10068540

Preisbereich
0,1617 € - 0,0687 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE Rot

10071137

Preisbereich
1,4813 € - 0,6251 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE Rot

10071663

Preisbereich
0,1821 € - 0,0843 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2