Menü Suche

Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rot

Dieser rote LDPE-Vollgewindeschutzstopfen passt auf 1/4-19 BSP/GAS-Gewinde und hat einen leicht zu greifenden Kopf für effizientes Anbringen und Entfernen. Das Rändelkopfprofil ist ideal für Hydraulikkupplungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068526

Hersteller-Artikelnummer:

10097

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1512 €
5000 + 0,0644 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

75,60 €

500 x 0,1512 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 17.0 mm
H 10.5 mm
L 4.5 mm
Gewindegröße 1/4 in - 19 BSP
Gewindestandard BSP
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns