Menü Suche

Gewindestopfen 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE Rot

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10070482

Hersteller-Artikelnummer:

10319

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
15 - 149 2,4837 €
150 + 1,0194 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 15

Gesamtpreis:

37,26 €

15 x 2,4837 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 105.0 mm
H 27.8 mm
L 11.3 mm
Gewindegröße 3 in - 11 BSP/GAS
Typ 2
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns