Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ Schnelleinbau

Auf Lager

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße PD Farbe Material H L Kaufen
0,0577 € - 0,1212 € 9000 Auf Lager
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rot
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
0,0826 € - 0,1791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rot
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,145 € - 0,3075 € 4750 Auf Lager
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rot
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,2478 € - 0,5292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rot
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
0,428 € - 0,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rot
LDPE
16.7 mm
10.5 mm
0,186 € - 0,2071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rot
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
0,0809 € - 0,1679 € 4500 Auf Lager
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rot
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,1506 € - 0,3222 € 5287 Auf Lager
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rot
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,1548 € - 0,3311 € 3000 Auf Lager
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rot
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
0,2295 € - 0,4878 € 9000 Auf Lager
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rot
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,1301 € - 0,2761 € 3600 Auf Lager
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rot
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
0,5125 € - 1,0999 € 1050 Auf Lager
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rot
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
0,7364 € - 1,5789 € 1600 Auf Lager
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rot
LDPE
21.3 mm
15.4 mm
0,0863 € - 0,1871 € 1500 Auf Lager
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rot
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
0,1802 € - 0,3873 € 1200 Auf Lager
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rot
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,4674 € - 0,9964 € 1600 Auf Lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rot
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
0,1562 € - 0,3311 € 1800 Auf Lager
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rot
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
0,1019 € - 0,2191 € 4000 Auf Lager
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rot
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,1506 € - 0,3252 € 900 Auf Lager
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rot
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
0,566 € - 1,2123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rot
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
  • von 2
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE Rot

10068649

Preisbereich
0,1212 € - 0,0577 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde LDPE Rot

10068755

Preisbereich
0,1791 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE Rot

10068694

Preisbereich
0,3075 € - 0,145 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE Rot

10085615

Preisbereich
0,5292 € - 0,2478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde M36 x 2;0 LDPE Rot

10085677

Preisbereich
0,9225 € - 0,428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde LDPE Rot

10068762

Preisbereich
0,2071 € - 0,186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE Rot

10068618

Preisbereich
0,1679 € - 0,0809 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde LDPE Rot

10068816

Preisbereich
0,3222 € - 0,1506 €

Lagerbestände
5287 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE Rot

10092279

Preisbereich
0,3311 € - 0,1548 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE Rot

10068724

Preisbereich
0,4878 € - 0,2295 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde LDPE Rot

10068809

Preisbereich
0,2761 € - 0,1301 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE Rot

10085561

Preisbereich
1,0999 € - 0,5125 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE Rot

10085684

Preisbereich
1,5789 € - 0,7364 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    M52 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen BSP-Gewinde, Gasgewinde LDPE Rot

10068625

Preisbereich
0,1871 € - 0,0863 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP;GAS
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde LDPE Rot

10072998

Preisbereich
0,3873 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE Rot

10085707

Preisbereich
0,9964 € - 0,4674 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE Rot

10068717

Preisbereich
0,3311 € - 0,1562 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen UNF-Gewinde LDPE Rot

10068779

Preisbereich
0,2191 € - 0,1019 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE Rot

10085660

Preisbereich
0,3252 € - 0,1506 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE Rot

10085639

Preisbereich
1,2123 € - 0,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    M45 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch