Menü Suche

Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE - PIR Rot

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 5/8-14 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068649

Hersteller-Artikelnummer:

10103

11100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 30.4 mm
H 9.0 mm
L 6.1 mm
Gewindegröße 1/2 in - 14 BSP/GAS
Gewindestandard BSP
PD 14.0 mm
Material LDPE - PIR
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns