Menü Suche

Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M20 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10092279

Hersteller-Artikelnummer:

18408

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,3311 €
3000 + 0,1548 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

99,33 €

300 x 0,3311 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 29.5 mm
H 13.0 mm
L 8.0 mm
Gewindegröße M20 x 1;5
Gewindestandard Metrisch
PD 1.5 mm
Material LDPE - PIR
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns