Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1055 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | 931 Auf Lager |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,036 € - 0,0755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2023 € - 0,2352 € | 41599 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rot
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2941 € - 0,3443 € | 1254 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 38693 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rot
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 14116 Auf Lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,439 € - 0,5151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1087 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 1300 Auf Lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1179 € - 0,1377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1428 € - 0,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2612 € - 0,2873 € | 12125 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1687 € - 0,2859 € | 26400 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1399 € - 0,2115 € | 2000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107164 | 0,4638 € - 0,4745 € | 3592 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3416 € - 0,5261 € | 7000 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm