Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6308 € - 0,6998 € | 24 Auf Lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rot
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2548 € - 0,2971 € | 7493 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,1277 € - 0,1492 € | 243 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rot
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,0353 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | 13500 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8969 € - 0,9968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1036 € - 0,1212 € | 639 Auf Lager |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2886 € - 0,3379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1985 € - 0,2309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rot
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4449 € - 0,5209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,072 € - 0,0843 € | 16500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rot
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3041 € - 0,3562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0765 € - 0,0897 € | 206 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Rot
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1113 € - 0,1301 € | 169 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1067 € - 0,1247 € | 5320 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1322 € - 0,1548 € | 8648 Auf Lager |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2098 € - 0,2463 € | 1116 Auf Lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,093 € - 0,1089 € | 13667 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rot
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 16626 Auf Lager |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2323 € - 0,2717 € | 8889 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.