Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5687 € - 1,5033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1117 € - 0,4669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1406 € - 0,6975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 14798 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5815 € - 0,7158 € | 90 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4807 € - 0,5775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2475 € | 500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,3999 € | 447 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 1700 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gelb
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5321 € - 2,1126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 10799 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2821 € - 0,3414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 1747 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3619 € - 1,4378 € | 2900 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,619 € - 1,1727 € | 798 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,5755 € - 1,5204 € | 450 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF