Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4732 € - 0,8975 € | 3747 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3364 € - 1,3182 € | 4950 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,431 € - 1,7055 € | 1450 Auf Lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1982 € - 0,4406 € | 8998 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Gelb
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1816 € - 0,4162 € | 2000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2108 € - 0,8712 € | 7700 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 1747 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 10799 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1955 € - 0,2268 € | 744 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3078 € - 0,6465 € | 800 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4202 € - 0,8824 € | 900 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 8800 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Gelb
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5247 € - 1,6371 € | 400 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3215 € - 0,4951 € | 3900 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,8399 € | 1450 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2072 € - 0,4406 € | 5498 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5598 € - 0,5598 € | 242 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4071 € - 0,4478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4638 € - 0,7484 € | 420 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9959 € - 0,9959 € | 1096 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm