Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1675 € - 0,8399 € | 1450 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5247 € - 1,6371 € | 400 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1146 € - 0,4897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5687 € - 1,5033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2072 € - 0,4406 € | 5498 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4202 € - 0,8824 € | 900 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4807 € - 0,5775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2475 € | 500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1117 € - 0,4669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1607 € - 0,2723 € | 3200 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5815 € - 0,7158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4201 € - 0,9054 € | 500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1675 € - 0,3999 € | 447 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 14798 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1108 € - 0,5295 € | 5000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1406 € - 0,6975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3419 € - 0,9382 € | 116 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2983 € - 0,5599 € | 36 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4016 € - 0,7484 € | 962 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm