Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4333 € - 0,91 € | 1900 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1816 € - 0,4162 € | 2000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gelb
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 10107782 | 0,5896 € - 2,3375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|
| 0,1624 € - 0,3714 € | 11000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,431 € - 1,7055 € | 1450 Auf Lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1982 € - 0,4406 € | 8998 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Gelb
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,619 € - 1,1727 € | 798 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,5755 € - 1,5204 € | 450 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4732 € - 0,8975 € | 3747 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4425 € - 1,7396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4028 € - 1,4008 € | 1500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,431 € - 0,8121 € | 500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3619 € - 1,4378 € | 2900 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4425 € - 0,8284 € | 1500 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,266 € - 0,7456 € | 500 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2353 € - 0,5179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,564 € - 1,0656 € | 2975 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4514 € - 0,9479 € | 3200 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3364 € - 1,3182 € | 4950 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4684 € - 0,9838 € | 900 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF-Gewinde