Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
42,8693 € - 71,4522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
900.0
174,0757 € - 193,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
2550.0
424,5561 € - 471,7256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5100.0
441,9606 € - 491,0662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5350.0
327,9142 € - 364,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
3900.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
3000.0
46,9657 € - 78,2795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
1000.0
38,5895 € - 64,309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
800.0
461,9432 € - 513,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5600.0
521,6057 € - 579,5664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4400.0
590,8671 € - 656,5213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5000.0
596,6856 € - 662,9817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5050.0
403,5545 € - 448,3905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3350.0
527,3732 € - 585,9657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4450.0
274,9669 € - 305,5165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2900.0
380,2704 € - 422,5181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3150.0
475,445 € - 528,2699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4000.0
562,009 € - 624,4533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4750.0
533,1815 € - 592,4262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4500.0
426,8081 € - 474,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3550.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 30.0 900.0 0.6 Stahl

20290870

Preisbereich
71,4522 € - 42,8693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 2550.0 0.6 Stahl

20291204

Preisbereich
193,4163 € - 174,0757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5100.0 0.4 Stahl

20290528

Preisbereich
471,7256 € - 424,5561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5350.0 0.4 Stahl

20290573

Preisbereich
491,0662 € - 441,9606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 3900.0 0.6 Stahl

20291471

Preisbereich
364,3434 € - 327,9142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 3000.0 0.6 Stahl

20291297


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 1000.0 0.6 Stahl

20290894

Preisbereich
78,2795 € - 46,9657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 800.0 0.6 Stahl

20290856

Preisbereich
64,309 € - 38,5895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5600.0 0.4 Stahl

20290627

Preisbereich
513,2703 € - 461,9432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4400.0 0.6 Stahl

20292768

Preisbereich
579,5664 € - 521,6057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5000.0 0.6 Stahl

20292881

Preisbereich
656,5213 € - 590,8671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5050.0 0.6 Stahl

20292898

Preisbereich
662,9817 € - 596,6856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3350.0 0.6 Stahl

20292553

Preisbereich
448,3905 € - 403,5545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4450.0 0.6 Stahl

20292775

Preisbereich
585,9657 € - 527,3732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2900.0 0.6 Stahl

20292461

Preisbereich
305,5165 € - 274,9669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3150.0 0.6 Stahl

20292515

Preisbereich
422,5181 € - 380,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4000.0 0.6 Stahl

20292683

Preisbereich
528,2699 € - 475,445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4750.0 0.6 Stahl

20292836

Preisbereich
624,4533 € - 562,009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4500.0 0.6 Stahl

20292782

Preisbereich
592,4262 € - 533,1815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3550.0 0.6 Stahl

20292591

Preisbereich
474,2324 € - 426,8081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099