Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
63,2391 € - 105,3951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1300.0
79,8284 € - 133,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1700.0
81,9683 € - 136,6071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1750.0
91,9443 € - 153,2474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2000.0
37,0406 € - 61,7412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1300.0
42,0643 € - 70,1072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1550.0
46,0282 € - 76,7205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1750.0
8,692 € - 14,4799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
200.0
10,6791 € - 17,8019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
250.0
26,494 € - 44,1634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1000.0
24,4152 € - 40,6886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
900.0
34,9415 € - 58,2358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1200.0
14,0112 € - 23,3554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
400.0
20,2373 € - 33,7289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
700.0
11,7185 € - 19,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
300.0
19,1775 € - 31,966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
700.0
16,039 € - 26,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
500.0
40,0365 € - 66,7343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1450.0
219,2888 € - 243,653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5050.0
217,2609 € - 241,4011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5000.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1300.0 0.4 Stahl

20289768

Preisbereich
105,3951 € - 63,2391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1700.0 0.4 Stahl

20289843

Preisbereich
133,0508 € - 79,8284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1750.0 0.4 Stahl

20289850

Preisbereich
136,6071 € - 81,9683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2000.0 0.4 Stahl

20289904

Preisbereich
153,2474 € - 91,9443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1300.0 0.4 Stahl

20286200

Preisbereich
61,7412 € - 37,0406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1550.0 0.4 Stahl

20286255

Preisbereich
70,1072 € - 42,0643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1750.0 0.4 Stahl

20286293

Preisbereich
76,7205 € - 46,0282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 200.0 0.4 Stahl

20285982

Preisbereich
14,4799 € - 8,692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 250.0 0.4 Stahl

20285999

Preisbereich
17,8019 € - 10,6791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1000.0 0.4 Stahl

20286149

Preisbereich
44,1634 € - 26,494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 900.0 0.4 Stahl

20286125

Preisbereich
40,6886 € - 24,4152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1200.0 0.4 Stahl

20286187

Preisbereich
58,2358 € - 34,9415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 400.0 0.4 Stahl

20286026

Preisbereich
23,3554 € - 14,0112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 700.0 0.4 Stahl

20286088

Preisbereich
33,7289 € - 20,2373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 300.0 0.4 Stahl

20286002

Preisbereich
19,524 € - 11,7185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 700.0 0.4 Stahl

20286071

Preisbereich
31,966 € - 19,1775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 500.0 0.4 Stahl

20286040

Preisbereich
26,7385 € - 16,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1450.0 0.4 Stahl

20286231

Preisbereich
66,7343 € - 40,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5050.0 0.4 Stahl

20288136

Preisbereich
243,653 € - 219,2888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5000.0 0.4 Stahl

20288129

Preisbereich
241,4011 € - 217,2609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099