Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
76,0392 € - 126,732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
2300.0
77,5344 € - 129,224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
2350.0
80,4314 € - 134,0524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
2450.0
286,2969 € - 318,1019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4950.0
298,5703 € - 331,746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5200.0
245,0117 € - 272,2375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4200.0
289,0486 € - 321,1651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5000.0
420,3493 € - 467,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4950.0
379,2925 € - 421,4396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4450.0
403,912 € - 448,79 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4750.0
375,1806 € - 416,8708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4400.0
399,7898 € - 444,2108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4700.0
424,4612 € - 471,6236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
5000.0
334,1446 € - 371,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
3900.0
362,8553 € - 403,1748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4250.0
288,9655 € - 321,0716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
3350.0
436,7346 € - 485,2572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
5150.0
454,4283 € - 504,9238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
5400.0
442,186 € - 491,3213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
5250.0
309,525 € - 343,9155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
3600.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 20.0 2300.0 0.4 Stahl

20288778

Preisbereich
126,732 € - 76,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 2350.0 0.4 Stahl

20288785

Preisbereich
129,224 € - 77,5344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 2450.0 0.4 Stahl

20288808

Preisbereich
134,0524 € - 80,4314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4950.0 0.4 Stahl

20289300

Preisbereich
318,1019 € - 286,2969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5200.0 0.4 Stahl

20289355

Preisbereich
331,746 € - 298,5703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4200.0 0.4 Stahl

20289157

Preisbereich
272,2375 € - 245,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5000.0 0.4 Stahl

20289317

Preisbereich
321,1651 € - 289,0486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4950.0 0.6 Stahl

20291686

Preisbereich
467,0548 € - 420,3493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4450.0 0.6 Stahl

20291587

Preisbereich
421,4396 € - 379,2925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4750.0 0.6 Stahl

20291648

Preisbereich
448,79 € - 403,912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4400.0 0.6 Stahl

20291570

Preisbereich
416,8708 € - 375,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4700.0 0.6 Stahl

20291631

Preisbereich
444,2108 € - 399,7898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 5000.0 0.6 Stahl

20291693

Preisbereich
471,6236 € - 424,4612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 3900.0 0.6 Stahl

20291471

Preisbereich
371,266 € - 334,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4250.0 0.6 Stahl

20291549

Preisbereich
403,1748 € - 362,8553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 3350.0 0.6 Stahl

20291365

Preisbereich
321,0716 € - 288,9655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 5150.0 0.6 Stahl

20291723

Preisbereich
485,2572 € - 436,7346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 5400.0 0.6 Stahl

20291778

Preisbereich
504,9238 € - 454,4283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 5250.0 0.6 Stahl

20291747

Preisbereich
491,3213 € - 442,186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 3600.0 0.6 Stahl

20291419

Preisbereich
343,9155 € - 309,525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099