Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit einstellbarem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.

Seriennummer: SR5487

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausgezogene Länge Stangendurchmesser Material Hublänge Maximale Kraft Kaufen
118,007 € - 147,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
116,1766 € - 145,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
119,8656 € - 149,8004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
134,5936 € - 168,2456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
437,9117 € - 460,947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
125,3992 € - 156,7279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
71,8236 € - 112,037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
64,1639 € - 89,3677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
153,1937 € - 180,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
146,9421 € - 172,8639 € 11 Auf Lager
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
123,5547 € - 154,4187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
136,4241 € - 170,5547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
64,6145 € - 90,0013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
  • von 3
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Preisbereich
147,5053 € - 118,007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Preisbereich
145,1961 € - 116,1766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    210.0 mm
  • Hublänge
    80.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Preisbereich
149,8004 € - 119,8656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    290.0 mm
  • Hublänge
    120.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Preisbereich
168,2456 € - 134,5936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Preisbereich
460,947 € - 437,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    860.0 mm
  • Hublänge
    400.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Preisbereich
156,7279 € - 125,3992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    410.0 mm
  • Hublänge
    180.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Multi-Position-Gasdruckfeder 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Preisbereich
112,037 € - 71,8236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    450.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Multi-Position-Gasdruckfeder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    564.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Multi-Position-Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Multi-Position-Gasdruckfeder 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    560.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Preisbereich
89,3677 € - 64,1639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Preisbereich
180,242 € - 153,1937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    650.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Preisbereich
172,8639 € - 146,9421 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    450.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Preisbereich
154,4187 € - 123,5547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    370.0 mm
  • Hublänge
    160.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Preisbereich
170,5547 € - 136,4241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    170.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Multi-Position-Gasdruckfeder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    464.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Preisbereich
90,0013 € - 64,6145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    160.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl