Menü Suche

Multi-Position-Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

Diese Mehrstellungs-Gasdruckfeder besteht aus einem Stahlstab und einem Rohr aus Carbonstahl mit Epoxidpulverbeschichtung. Wird auch als Gasfeder bezeichnet. Die Mehrstellung wird über den gesamten Hub gehalten und die Sicherungsmutter legt eine langsame Reibung an der Stange an, die in Position bleibt. Diese Artikelnummer umfasst 2 Gasdruckfedern mit Kugelgelenken, 4 Augen, 1 Inbusschlüssel und eine Bedienungsanleitung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10202760

Hersteller-Artikelnummer:

1253211

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Einstellbare Kraft
Ausgezogene Länge 264.0 mm
Hublänge 100.0 mm
Stangendurchmesser 8.0 mm
Gewindegröße M6
Farbe Schwarz
Rohrlänge 164.0 mm
Zubehör inbegriffen 4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
Maximale Kraft 650.0 N
Korpusoberfläche Epoxidpulverbeschichtung
Stabmaterial Stahl
Rohrdurchmesser 18.0 mm
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns