Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 104,8077 € |
10 - 19 | 79,3969 € |
20 + | 67,182 € |
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 250.0 mm |
Extended Length | 9.843 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Rod Diameter | 6.0 mm |
Rod Diameter | 0.236 in |
Thread Size | M5 x 0.8 |
Type | Multi-Position Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 150.0 mm |
Tube Length | 5.906 in |
Accessories Included | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Maximum Force | 400.0 N |
Maximum Force | 400.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.