Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit einstellbarem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.

Seriennummer: SR5487

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausgezogene Länge Stangendurchmesser Material Hublänge Maximale Kraft Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
66,6421 € - 92,8174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
52,8015 € - 52,8015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
68,2613 € - 95,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
82,0318 € - 114,2617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
68,4584 € - 95,3659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
117,8803 € - 164,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
127,1029 € - 179,5521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
10203088 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
71,8236 € - 112,037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
64,6145 € - 90,0013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
64,1639 € - 89,3677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
118,007 € - 147,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
110,643 € - 138,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
116,1766 € - 145,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
65,0087 € - 90,5363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • von 3
Multi-Position-Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Multi-Position-Gasdruckfeder 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    560.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Multi-Position-Gasdruckfeder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    364.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Preisbereich
92,8174 € - 66,6421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    340.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Preisbereich
52,8015 € - 52,8015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    440.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Preisbereich
95,0843 € - 68,2613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    464.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Preisbereich
114,2617 € - 82,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    445.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Preisbereich
95,3659 € - 68,4584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    564.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Preisbereich
164,1904 € - 117,8803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    880.0 mm
  • Hublänge
    400.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Preisbereich
179,5521 € - 127,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    1080.0 mm
  • Hublänge
    500.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    160.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Multi-Position-Gasdruckfeder 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Preisbereich
112,037 € - 71,8236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    450.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Multi-Position-Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Preisbereich
90,0013 € - 64,6145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    240.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    660.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Preisbereich
89,3677 € - 64,1639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    264.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Preisbereich
147,5053 € - 118,007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Preisbereich
138,2827 € - 110,643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    115.0 mm
  • Hublänge
    40.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Preisbereich
145,1961 € - 116,1766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    210.0 mm
  • Hublänge
    80.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Preisbereich
90,5363 € - 65,0087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    364.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl