Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.
Seriennummer: SR5487
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausgezogene Länge | Stangendurchmesser | Material | Hublänge | Maximale Kraft | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,7401 € - 161,2195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
68,2613 € - 95,0843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
82,0318 € - 114,2617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
117,8803 € - 164,1904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
64,6145 € - 90,0013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
64,1639 € - 89,3677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
79,6241 € - 110,9106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
113,5295 € - 158,1359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
66,6421 € - 92,8174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
360,7234 € - 360,7234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
10203088 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
121,6961 € - 152,1236 € | 10 Auf Lager |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.