Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
1,76 € - 4,6914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
18,4311 € - 36,4877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
430.0 mm
0,6024 € - 1,265 € 602 Auf Lager
1.5 mm
70.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 450 Auf Lager
1.5 mm
127.0 mm
7,6878 € - 16,1445 € 20 Auf Lager
1.5 mm
217.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 90 Auf Lager
1.5 mm
125.0 mm
12,3765 € - 25,9908 € 106 Auf Lager
1.5 mm
270.0 mm
0,461 € - 1,4673 € 1500 Auf Lager
1.5 mm
38.0 mm
9,7858 € - 18,3029 € 50 Auf Lager
1.5 mm
292.0 mm
2,0027 € - 4,2058 € 460 Auf Lager
1.5 mm
92.0 mm
16,488 € - 36,8425 € 5 Auf Lager
1.5 mm
385.0 mm
7,7019 € - 16,174 € 9 Auf Lager
1.5 mm
223.0 mm
13,2777 € - 24,8376 € 5 Auf Lager
1.5 mm
340.0 mm
42,3394 € - 88,9129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
490.0 mm
39,3122 € - 82,5556 € 22 Auf Lager
1.5 mm
470.0 mm
45,6906 € - 95,9502 € 9 Auf Lager
1.5 mm
585.0 mm
13,503 € - 25,2516 € 54 Auf Lager
1.5 mm
346.0 mm
54,0824 € - 113,5731 € 29 Auf Lager
1.5 mm
692 mm
169,5128 € - 355,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
1170 mm
19,5575 € - 41,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
320 mm
  • von 5
Flanschschützer ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266823

Preisbereich
4,6914 € - 1,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 2.1⁄2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 430.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256244

Preisbereich
36,4877 € - 18,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 70.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10307854

Preisbereich
1,265 € - 0,6024 €

Lagerbestände
602 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 127.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266830

Preisbereich
4,9675 € - 2,3655 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 217.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266847

Preisbereich
16,1445 € - 7,6878 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 125.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308462

Preisbereich
4,9675 € - 2,3655 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 270.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251867

Preisbereich
25,9908 € - 12,3765 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 38.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10253854

Preisbereich
1,4673 € - 0,461 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 292.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306956

Preisbereich
18,3029 € - 9,7858 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 92.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266809

Preisbereich
4,2058 € - 2,0027 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 385.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266304

Preisbereich
36,8425 € - 16,488 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 223.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266427

Preisbereich
16,174 € - 7,7019 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 340.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266854

Preisbereich
24,8376 € - 13,2777 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 490.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266861

Preisbereich
88,9129 € - 42,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 470.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266472

Preisbereich
82,5556 € - 39,3122 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 585.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251874

Preisbereich
95,9502 € - 45,6906 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 346.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306963

Preisbereich
25,2516 € - 13,503 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 600 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256169

Preisbereich
113,5731 € - 54,0824 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 1170 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242834

Preisbereich
355,9769 € - 169,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer DIN 250 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266618

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000