Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,1878 € - 67,6235 € | 23 Auf Lager |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 1,3151 € - 2,7617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 83,9468 € - 176,2882 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 35,2007 € - 73,9216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 15,9529 € - 36,9312 € | 409 Auf Lager |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 11,0952 € - 26,1091 € | 444 Auf Lager |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,4885 € - 1,4843 € | 4000 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,281 € - 4,2578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 44,077 € - 92,5616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 14,8124 € - 27,6762 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,0027 € - 4,2058 € | 460 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 7,6878 € - 16,1445 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 45,6906 € - 95,9502 € | 9 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 123,1323 € - 258,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,9658 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,5476 € - 11,65 € | 190 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 9,2789 € - 19,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,3617 € - 11,2597 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 2,1447 € - 4,5039 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 2,3655 € - 4,9675 € | 450 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.