Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
0,5252 € - 1,9751 € 15950 Auf Lager
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
31,1878 € - 67,6235 € 23 Auf Lager
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
1,3151 € - 2,7617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
90.0 mm
0,8757 € - 2,5724 € 2000 Auf Lager
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
5,5476 € - 14,9617 € 255 Auf Lager
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
15,9529 € - 36,9312 € 409 Auf Lager
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
48,6193 € - 111,1485 € 20 Auf Lager
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
3,9424 € - 9,8759 € 320 Auf Lager
ANSI 4"
1.5 mm
  • von 5
Selbstklebende Scheibe ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266656

Preisbereich
1,9751 € - 0,5252 €

Lagerbestände
15950 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 1"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266762

Preisbereich
67,6235 € - 31,1878 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 16"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 90.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242629

Preisbereich
2,7617 € - 1,3151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266663

Preisbereich
2,5724 € - 0,8757 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 1-1/2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266700

Preisbereich
14,9617 € - 5,5476 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 5"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266731

Preisbereich
36,9312 € - 15,9529 €

Lagerbestände
409 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 10"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266779

Preisbereich
111,1485 € - 48,6193 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 18"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266694

Preisbereich
9,8759 € - 3,9424 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 4"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790