Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
13,503 € - 25,2516 € 54 Auf Lager
1.5 mm
346.0 mm
0,7538 € - 1,5829 € 800 Auf Lager
1.5 mm
62.5 mm
3,4536 € - 7,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
156.0 mm
39,3122 € - 82,5556 € 72 Auf Lager
1.5 mm
470.0 mm
16,488 € - 36,8425 € 5 Auf Lager
1.5 mm
385.0 mm
49,098 € - 103,1058 € 15 Auf Lager
1.5 mm
535.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 90 Auf Lager
1.5 mm
125.0 mm
90,9447 € - 190,9839 € 25 Auf Lager
1.5 mm
780.0 mm
1,76 € - 4,6914 € 40 Auf Lager
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
7,7019 € - 16,174 € 9 Auf Lager
1.5 mm
223.0 mm
5,3617 € - 11,2597 € 20 Auf Lager
1.5 mm
168.0 mm
2,1447 € - 4,5039 € 20 Auf Lager
1.5 mm
124.0 mm
157,4178 € - 330,5775 € 10 Auf Lager
1.5 mm
1085.0 mm
9,2507 € - 19,4266 € 55 Auf Lager
1.5 mm
247.0 mm
10308547 45,592 € - 95,7432 € 22 Auf Lager
1.5 mm
584.0 mm
1,301 € - 2,7321 € 200 Auf Lager
1.5 mm
72.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 25 Auf Lager
1.5 mm
320 mm
48,0561 € - 100,9178 € 27 Auf Lager
1.5 mm
615.0 mm
113,6844 € - 275,4615 € 26 Auf Lager
1.5 mm
910 mm
193,0973 € - 405,5044 € 10 Auf Lager
1.5 mm
1333 mm
  • von 5
Flanschschützer 346.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306963

Preisbereich
25,2516 € - 13,503 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 62.5 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308561

Preisbereich
1,5829 € - 0,7538 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 156.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308646

Preisbereich
7,2526 € - 3,4536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 470.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266472

Preisbereich
82,5556 € - 39,3122 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 385.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266304

Preisbereich
36,8425 € - 16,488 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 535.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266458

Preisbereich
103,1058 € - 49,098 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 125.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308462

Preisbereich
4,9675 € - 2,3655 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 780.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308356

Preisbereich
190,9839 € - 90,9447 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266823

Preisbereich
4,6914 € - 1,76 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 2.1⁄2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 223.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266427

Preisbereich
16,174 € - 7,7019 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 168.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308554

Preisbereich
11,2597 € - 5,3617 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 124.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308639

Preisbereich
4,5039 € - 2,1447 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 1085.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308677

Preisbereich
330,5775 € - 157,4178 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 247.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308660

Preisbereich
19,4266 € - 9,2507 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 584.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308547

Preisbereich
95,7432 € - 45,592 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 72.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308622

Preisbereich
2,7321 € - 1,301 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer DIN 250 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266618

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 500 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256237

Preisbereich
100,9178 € - 48,0561 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 800 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10247181

Preisbereich
275,4615 € - 113,6844 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 1333 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306673

Preisbereich
405,5044 € - 193,0973 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000