Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0519 € - 0,0692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1235 € | 18500 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.245 in
6.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,114 € | 5978 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0615 € | 9988 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.336 in
8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0621 € | 17204 Auf Lager |
Natur
|
Nylon
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0492 € | 109490 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0416 € | 4995 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0327 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0303 € | 2986 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0444 € | 2650 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0462 € | 66025 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 1998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 0,0235 € - 0,029 € | 1980 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.