Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,4376 € - 0,5136 € 1293 Auf Lager
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0323 € - 0,0378 € 27956 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0722 € - 0,0845 € 55226 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0844 € - 0,0987 € 9448 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,0753 € - 0,0881 € 40511 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1978 € - 0,2075 € 155226 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1114 € - 0,1303 € 269000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,1086 € - 0,12 € 39228 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,546 € - 0,6379 € 230 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,7633 € - 0,7633 € 4990 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,5112 € - 0,5112 € 7350 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3844 € - 0,3844 € 3793 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0571 € - 0,0668 € 29902 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,065 € - 0,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,6435 € - 0,6756 € 38 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,7494 € - 0,7494 € 2944 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,9096 € - 0,9096 € 7371 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,0364 € - 0,0364 € 135600 Auf Lager
Natur
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,0828 € - 0,0968 € 21000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0298 € - 0,0348 € 1908 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Preisbereich
0,5136 € - 0,4376 €

Lagerbestände
1293 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266984

Preisbereich
0,0378 € - 0,0323 €

Lagerbestände
27956 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267042

Preisbereich
0,0845 € - 0,0722 €

Lagerbestände
55226 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Preisbereich
0,0987 € - 0,0844 €

Lagerbestände
9448 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267035

Preisbereich
0,0881 € - 0,0753 €

Lagerbestände
40511 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184486

Preisbereich
0,2075 € - 0,1978 €

Lagerbestände
155226 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.8 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067604

Preisbereich
0,1303 € - 0,1114 €

Lagerbestände
269000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359

Preisbereich
0,12 € - 0,1086 €

Lagerbestände
39228 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068151

Preisbereich
0,6379 € - 0,546 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Preisbereich
0,7633 € - 0,7633 €

Lagerbestände
4990 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Preisbereich
0,5112 € - 0,5112 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Preisbereich
0,3844 € - 0,3844 €

Lagerbestände
3793 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Preisbereich
0,0668 € - 0,0571 €

Lagerbestände
29902 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Preisbereich
0,0761 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Preisbereich
0,6756 € - 0,6435 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Preisbereich
0,7494 € - 0,7494 €

Lagerbestände
2944 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Preisbereich
0,9096 € - 0,9096 €

Lagerbestände
7371 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Preisbereich
0,0364 € - 0,0364 €

Lagerbestände
135600 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067970

Preisbereich
0,0968 € - 0,0828 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 4.2 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067451

Preisbereich
0,0348 € - 0,0298 €

Lagerbestände
1908 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur