Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0364 € - 0,0364 € | 135600 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0711 € | 5404 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,312 € - 0,312 € | 34293 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1218 € | 44159 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1243 € | 1733 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6477 € - 0,6477 € | 2981 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2702 € - 0,2855 € | 14080 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5502 € - 0,5502 € | 380 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,6756 € | 70 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,2646 € | 60667 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,066 € | 1086 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0543 € | 31222 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0615 € | 15300 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0232 € - 0,0312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 0,122 € - 0,1629 € | 3143 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1063 € | 1120 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,2771 € - 0,2911 € | 112489 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm