Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0242 € - 0,0321 € 49790 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
7.5 mm
1.9 mm
0,0313 € - 0,0417 € 110000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0312 € - 0,0416 € 8896 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,0224 € - 0,0276 € 2000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,0244 € - 0,0302 € 742 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0151 € - 0,0186 € 15989 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0179 € - 0,022 € 5841 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0681 € - 0,0841 € 7310 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,0295 € - 0,0364 € 1708 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
0,0403 € - 0,0498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0341 € - 0,0454 € 21044 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,027 € - 0,0334 € 996 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0395 € - 0,0526 € 35961 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0236 € - 0,0292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0344 € - 0,0458 € 7743 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0262 € - 0,0323 € 391 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,0262 € - 0,0323 € 39991 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
0,0945 € - 0,1262 € 83978 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,0213 € - 0,0264 € 700 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,0273 € - 0,0337 € 2690 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
  • von 31
Flache Unterlegscheibe 0.169 in 0.296 in 0.074 in Nylon 6/6

10356029

Preisbereich
0,0321 € - 0,0242 €

Lagerbestände
49790 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Stärke
    1.9 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.140 in 0.250 in 0.094 in Nylon 6/6

10355916

Preisbereich
0,0417 € - 0,0313 €

Lagerbestände
110000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    2.4 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.218 in 0.375 in 0.032 in Nylon 6/6

10356098

Preisbereich
0,0416 € - 0,0312 €

Lagerbestände
8896 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nylon 6/6

10355725

Preisbereich
0,0276 € - 0,0224 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10355749

Preisbereich
0,0302 € - 0,0244 €

Lagerbestände
742 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10354629

Preisbereich
0,0186 € - 0,0151 €

Lagerbestände
15989 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    7.9 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Preisbereich
0,022 € - 0,0179 €

Lagerbestände
5841 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354865

Preisbereich
0,0841 € - 0,0681 €

Lagerbestände
7310 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10355732

Preisbereich
0,0364 € - 0,0295 €

Lagerbestände
1708 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354834

Preisbereich
0,0498 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flache Unterlegscheibe 0.253 in 0.375 in 0.084 in Nylon 6/6

10356104

Preisbereich
0,0454 € - 0,0341 €

Lagerbestände
21044 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    2.1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.162 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10356036

Preisbereich
0,0334 € - 0,027 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Außendurchmesser
    7.9 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Preisbereich
0,0526 € - 0,0395 €

Lagerbestände
35961 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Außendurchmesser
    4.3 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

10355794

Preisbereich
0,0292 € - 0,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3 mm
  • Außendurchmesser
    4.7 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.235 in 0.425 in 0.130 in Nylon 6/6

10356180

Preisbereich
0,0458 € - 0,0344 €

Lagerbestände
7743 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    10.8 mm
  • Stärke
    3.3 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.209 in 0.435 in 0.039 in Nylon 6/6

10356197

Preisbereich
0,0323 € - 0,0262 €

Lagerbestände
391 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    11 mm
  • Stärke
    1 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.200 in 0.380 in 0.030 in Nylon 6/6

10356159

Preisbereich
0,0323 € - 0,0262 €

Lagerbestände
39991 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Außendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

10355824

Preisbereich
0,1262 € - 0,0945 €

Lagerbestände
83978 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.126 in 0.250 in 0.025 in Nylon 6/6

10355893

Preisbereich
0,0264 € - 0,0213 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 0.252 in 0.472 in 0.059 in Nylon 6/6

10356302

Preisbereich
0,0337 € - 0,0273 €

Lagerbestände
2690 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund